Hersteller-Abgleich

Jeder analoge Eingang wird werksseitig abgeglichen. Das Ergebnis des Abgleichs sind die Koeffizienten einer Korrekturfunktion. Die Korrekturfunktion lautet:

 

YV = GV * ( XV - OV )

YV : Messwert nach dem Hersteller-Abgleich

XV : Messwert vor dem Hersteller-Abgleich

GV : Gain des Hersteller-Abgleichs

OV : Offset des Hersteller-Abgleichs

Die Koeffizienten GV und OV sind vom Benutzer nicht veränderbar. Wenn Sie einen Abgleich selbst durchführen wollen, nutzen Sie den Anwender-Abgleich.

Hersteller-Abgleich deaktivieren

Hinweis

Messfehler bei deaktiviertem Hersteller-Abgleich

Der in den technischen Daten angegebene Messfehler ist nicht mehr gewährleistet, wenn Sie den Hersteller-Abgleich deaktivieren.

Wenn Sie den Anwender-Abgleich nutzen, kann es sinnvoll sein, den Hersteller-Abgleich zu deaktivieren.

Setzen Sie die Parameter „Enable vendor calibration“ auf FALSE, um den Hersteller-Abgleich für den jeweiligen Eingang zu deaktivieren.

Kanal

Anschluss

Enable vendor calibration

1

X01

0x800:0B

2

X02

0x810:0B

3

X03

0x820:0B

4

X04

0x830:0B

5

X05

0x840:0B

6

X06

0x850:0B

7

X07

0x860:0B

8

X08

0x870:0B