Grenzwert-Überwachung

Sie können für jeden analogen Eingang zwei Grenzwerte definieren:

Für jeden Grenzwert gibt es eine gleichnamige Variable in den Prozessdaten. Siehe Kapitel Prozessabbild. Die Variable zeigt an, ob der aktuelle Messwert oberhalb oder unterhalb des Grenzwertes liegt.

Einen Grenzwert definieren

Tragen Sie den Grenzwert in den entsprechenden Parameter ein.

Wertebereich: 0x8000 … 0x7FFF (-32768 … 32767)

Kanal

Anschluss

„Limit 1“

„Limit 2“

1

X01

0x800:13

0x800:14

2

X02

0x810:13

0x810:14

3

X03

0x820:13

0x820:14

4

X04

0x830:13

0x830:14

5

X05

0x840:13

0x840:14

6

X06

0x850:13

0x850:14

7

X07

0x860:13

0x860:14

8

X08

0x870:13

0x870:14

Überwachung aktivieren

In der Werkseinstellung ist die Grenzwert-Überwachung für beide Grenzwerte deaktiviert.

Sie können die Grenzwert-Überwachung aktivieren, indem Sie den Parameter „Enable Limit 1/2“ für den jeweiligen Grenzwert auf TRUE setzen:

Kanal

Anschluss

„Enable Limit 1“

„Enable Limit 2“

1

X01

0x0800:07

0x0800:08

2

X02

0x0810:07

0x0810:08

3

X03

0x0820:07

0x0820:08

4

X04

0x0830:07

0x0830:08

5

X05

0x0840:07

0x0840:08

6

X06

0x0850:07

0x0850:08

7

X07

0x0860:07

0x0860:08

8

X08

0x0870:07

0x0870:08

Auswerten

Werten Sie die Eingangsvariablen „Limit 1“ und „Limit 2“ in den Prozessdaten gemäß folgender Tabelle aus:

Variablen-Wert

Bedeutung

„Swap limit bits“ 1) = FALSE

„Swap limit bits“ 1) = TRUE

0

Die Überwachung ist für diesen Grenzwert nicht aktiviert.

1

Der Messwert ist kleiner als der Grenzwert.

Der Messwert ist größer als der Grenzwert.

2

Der Messwert ist größer als der Grenzwert.

Der Messwert ist kleiner als der Grenzwert.

3

Der Messwert ist genauso groß wie der Grenzwert.

1) „Swap limit bits“ ist ein CoE-Parameter. In der Werkseinstellung ist „Swap limit bits“ = FALSE.

Kanal

Anschluss

„Swap limit bits“

1

X01

0x0800:0E

2

X02

0x0810:0E

3

X03

0x0820:0E

4

X04

0x0830:0E

5

X05

0x0840:0E

6

X06

0x0850:0E

7

X07

0x0860:0E

8

X08

0x0870:0E