Filter-Typ auswählen

Sie können den Filter-Typ für jeden Eingang individuell in den Parametern „Filter Settings“ auswählen.

Kanal

Anschluss

Filter Settings

1

X01

0x0800:15

2

X02

0x0810:15

3

X03

0x0820:15

4

X04

0x0830:15

5

X05

0x0840:15

6

X06

0x0850:15

7

X07

0x0860:15

8

X08

0x0870:15

Mögliche Werte

Wert

Filter-Typ

0

"50 Hz FIR"

1

"60 Hz FIR"

2 (Werkseinstellung)

"IIR 1"

3

"IIR 2"

4

"IIR 3"

5

"IIR 4"

6

"IIR 5"

7

"IIR 6"

8

"IIR 7"

9

"IIR 8"

Nutzen Sie die folgende Beschreibung, um den passenden Filter-Typ für Ihre Anwendung auszuwählen.

FIR-Filter

Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit des Moduls. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit. Es steht ein 50 Hz und ein 60 Hz Filter zur Verfügung.
Kerbfilter bedeutet, dass der Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft.

Das FIR-Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter.

IIR-Filter

Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in 8 Level eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter)
Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.