Messbereich

Der Messbereich kann für jeden analogen Eingang individuell gewählt werden.

Stellen Sie die Messbereiche in den Device-Parametern „Input Type“ ein:

Kanal

Anschluss

„Input Type“

1

X01

0x080D:11

2

X02

0x081D:11

3

X03

0x082D:11

4

X04

0x083D:11

5

X05

0x084D:11

6

X06

0x085D:11

7

X07

0x086D:11

8

X08

0x087D:11

Mögliche Werte

Wert

Messbereich

2dez (Werkseinstellung)

-10 … +10 V

14dez

0 … 10 V

17dez

-20 … +20 mA

18dez

0 … 20 mA

19dez

4 … 20 mA