Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
IO-Link | |
|---|---|
Anschluss | 1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert |
Datenübertragungsrate | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anforderungen an den IO-Link Master | V1.1 |
Stromaufnahme aus L+ | 100 mA |
Stromaufnahme aus P24 | Strom für die Sensorversorgung |
Potenzialtrennung L+ / P24 | ja |
Analoge Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 8 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig |
Leitungslänge zum Sensor | max. 30 m |
Eingangsart | Single-ended |
Messbereich | Für jeden Kanal individuell einstellbar: |
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen |
Messunsicherheit | max. ±0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit. |
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: min. 200 kΩ Strommessung: 85 Ω + Diodenspannung |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Wandlungszeit | ca. 100 µs |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz |
Eingangsfilter Charakteristik | Einstellbar |
Sensorversorgung | 0 … 30 VDC aus P24, kurzschlussfest |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).