Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
IO-Link | |
---|---|
Anschluss | 1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert |
Datenübertragungsrate | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anforderungen an den IO-Link Master | V1.1 |
Stromaufnahme aus L+ | 100 mA |
Stromaufnahme aus P24 | 20 mA |
Potentialtrennung L+ / P24 | ja |
Digitale Ausgänge | EPI2338-0001 | ERI2338-0001 | EPI2338-0002 | ERI2338-0002 |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 0 bis 8 Jeder digitale Ausgang kann alternativ als digitaler Eingang verwendet werden. | |||
Anschluss | 8 x M8-Buchse | 4 x M12-Buchse | ||
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus P24 | |||
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal | |||
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A |
Digitale Eingänge | EPI2338-0001 | ERI2338-0001 | EPI2338-0002 | ERI2338-0002 |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 0 bis 8 Jeder digitale Eingang kann alternativ als digitaler Ausgang verwendet werden. | |||
Anschluss | 8 x M8-Buchse | 4 x M12-Buchse | ||
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |||
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |||
Eingangsfilter | 3,0 ms (default), einstellbar zwischen 0 ms und 20 ms | |||
Impulsverlängerung | 0 ms (default), einstellbar zwischen 0 ms und 100 ms | |||
Signalspannung "0" | -3 … +5 V | |||
Signalspannung "1" | +11 … +30 V | |||
Eingangsstrom | 3 mA | |||
Sensorversorgung | 24 VDC aus P24 |
Gehäusedaten | EPI2338-0001 | ERI2338-0001 | EPI2338-0002 | ERI2338-0001 |
---|---|---|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) | |||
Gewicht | ca. 165 g | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Material | PA6 (Polyamid) | Zinkdruckguss | PA6 (Polyamid) | Zinkdruckguss |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).