Status-LEDs für die Spannungsversorgung
Das IO-Link Modul enthält 2 Diagnose LEDs für die Spannungsversorgung sowie ein Diagnose Objekt (0x0A00) zur genaueren Diagnose. Die Beschreibung der Diagnose Parameter (Index 0x0A00) ist im Abschnitt Objektbeschreibung und Parametrierung beschrieben.

LED-Anzeigen
LED | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|
24 V | aus | Spannung L+ nicht vorhanden |
grün | Spannung L+ OK | |
rot | Spannung L+ zu niedrig | |
rechte LED | aus 1) | - |
1) Bei EPI1809-00xx und ERI1809-00xx bis einschließlich Firmware 05 leuchtet diese LED rot, wenn die Versorgungsspannung P24 nicht vorhanden ist. P24 ist irrelevant für die Funktion aller EPI1xxx und ERI1xxx. Sie können die rote LED also ignorieren.