EPI1008-000x, ERI1008-000x - Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | IO-Link IODD Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im Download-Bereich der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Parameter Server (Data Storage)
Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.
Index 0000 Direct Parameter Page 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0000:01 | Reserved | - | UINT8 | RW | 0 |
0000:02 | Master Cycle Time | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 5 |
0000:03 | Min Cycle Time | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 5 |
0000:04 | M-Sequence Capability | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 1 |
0000:05 | IO-Link Version ID | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 17 |
0000:06 | Process Data Input Length | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 16 |
0000:07 | Process Data Output Length | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 16 |
0000:08 - | Vendor ID | Hersteller ID | UINT8 | RW | 0x0120 |
0000:0A - | Device ID | Geräte ID | UINT8 | RW | 0x233900 |
0000:0D - | Reserved | - | UINT8 | RW | 255 |
0000:10 | System Command | IO-Link spezifisch |
| RW | 255 |
Index 0001 Direct Parameter Page 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0001:01 - 0001:10 | Device Specific Parameter | IO-Link spezifisch | UINT8 | RW | 0 |
Index 0002 Standard Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0002 | Standard Command | IO-Link spezifisch | UINT8 | W | 0 |
Index 000C Device Access Locks
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
000C:01 | Parameter (write) Access Lock | Nicht untersützt | BOOL | RW | FALSE |
000C:02 | Data Storage Lock | Nicht untersützt | BOOL | RW | FALSE |
000C:03 | Local Parameterization Lock | Nicht untersützt | BOOL | RW | FALSE |
000C:04 | Local User Interface Lock | Nicht untersützt | BOOL | RW | FALSE |
Index 0010 Vendor Name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0010 | Vendor Name | Herstellerbezeichnung | String | R | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG |
Index 0011 Vendor Text
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0011 | Vendor Text | Herstellerspezifischer Text | String | R | www.beckhoff.com |
Index 0012 Product Name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0012 | Product Name | Produktbezeichnung | String | R | EPI1008-000x, |
Index 0013 Product ID
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0013 | Product ID | Produktbezeichnung | String | R | EPI1008-000x, |
Index 0014 Product Text
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0014 | Product Text | Produktbeschreibung | String | R | 8 DI Module |
Index 0015 Serial Number
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0015 | Serial Number | Seriennummer (Individuelle Seriennummer. Unabhängig von der aufgelaserten Seriennummer) | String | R | 00000000 |
Index 0016 Hardware Version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0016 | Hardware Version | Hardwarerevision | String | R | 01 |
Index 0017 Firmware Version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0017 | Firmware Version | Firmware version | String | R | 01 |
Index 0018 Application Specific Tag
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0018 | Application Specific Tag | Applikationsspezifische Beschreibung | String | RW | ********************** ********** |
Index 0800 Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0800:01 | Input Filter | Eingangsentprellung für digitale Eingänge | UINT8 | RW | 3 ms |
0800:02 | Signal Extension | Impulsverlängerung für digitale Eingänge | UINT8 | RW | off |
Index 00A0 Diagnose
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
0A00:01 | Overtemperature | Überhitzung des IO-Link Modules | BOOL | RO | FALSE |
0A00:02 | Short detected | Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung | BOOL | RO | FALSE |
0A00:03 | US low | Versorgungsspannung zu gering (< 18 V) | BOOL | RO | FALSE |
0A00:04 | UP low | Zusätzliche Spannungsversorgung zu gering (<18 V) | BOOL | RO | FALSE |
0A00:05 | UP stat | Zusätzliche Spannungsversorgung nicht vorhanden (<8 V) | BOOL | RO | FALSE |
0A00:06 - 0A00:10 | Reserved | - | BOOL | RO | FALSE |