Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

1.6

  • Aufdruck aktualisiert
  • Struktur-Update

1.5

  • Abmessungen aktualisiert
  • UL-Anforderungen aktualisiert

1.4

  • Status-LEDs für die Spannungsversorgung aktualisiert

1.3

  • Kapitel "Prozessdaten" eingefügt

1.2

  • ERI1xxx hinzugefügt
  • Einführung aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert
  • Anschluss IO-Link Master aktualisiert
  • Verkabelung aktualisiert
  • Update Kapitel IO-Link Master und IO-Link Device
  • Strukturupdate
  • Korrekturen

1.1.2

  • EPI1008-000x - Technische Daten aktualisiert
  • EPI1802-002x - Technische Daten aktualisiert

1.1.1

  • Status-LEDs für die Spannungsversorgung aktualisiert
  • Firmware Update des IO-Link Devices aktualisiert

1.1.0

  • EPI1008-000x - Objektbeschreibung und Parametrierung aktualisiert
  • EPI1809-002x - Objektbeschreibung und Parametrierung aktualisiert

1.0.0

  • Erste Veröffentlichung

0.6

  • Korrekturen

0.5

  • Erste vorläufige Version

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so das ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der IO-Link-Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer):

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29
10 - Produktionsjahr 2010
02 - Firmware-Stand 02
01 - Hardware-Stand 01