Einführung

Einführung 1:
Einführung 2:

16 digitale Eingänge, 24 VDC

Die IO-Link-Box-Module EPI1809-002x, ERI1809-002x mit digitalen Eingängen erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene und übertragen sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über M8-Steckverbinder (EPI1809-0021, ERI1809-0021) oder M12-Steckverbinder (EPI1809-0022, ERI1809-0022).

Die Sensoren werden aus US1 (abgeleitet aus L+) versorgt.

Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse (ERIxxxx) können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Quick Links

Installation