Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
IO-Link | |
|---|---|
Anschluss | 1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert |
Datenübertragungsrate | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class A |
Anforderungen an den IO-Link Master | V1.1 |
Stromaufnahme aus L+ | 100 mA + Sensorversorgung |
Digitale Eingänge | EPI1008-0001 | EPI1008-0002 |
|---|---|---|
Anzahl | 8 | |
Anschluss | 8 x M8-Buchse | 4 x M12-Buchse |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Eingangsfilter | 3 ms (default). Einstellbar von 0 ms bis 20 ms. | |
Impulsverlängerung | 0 ms (default). Einstellbar von 0 ms bis 100 ms. | |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V | |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V | |
Eingangsstrom | 3 mA bei 24 VDC | |
Sensorversorgung US1 | 24 VDC aus L+. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. | |
Gehäusedaten | EPI1008-000x | ERI1008-000x |
|---|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) | |
Gewicht | ca. 165 g | |
Einbaulage | beliebig | |
Material | PA6 (Polyamid) | Zinkdruckguss |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |