Modulübersicht EPI1xxx, ERI1xxx
Digitale Eingangsmodule
Modul | Signal- | Anzahl | Filter | Gehäuse |
|---|---|---|---|---|
8 x M8 | 8 | 3,0 ms | Industriegehäuse | |
8 x M8 | 8 | 3,0 ms | Zink-Druckguss-Gehäuse | |
4 x M12 | 8 | 3,0 ms | Industriegehäuse | |
4 x M12 | 8 | 3,0 ms | Zink-Druckguss-Gehäuse | |
16 x M8 | 16 | 3,0 ms | Breites Industriegehäuse | |
16 x M8 | 16 | 3,0 ms | Breites Zink-Druckguss-Gehäuse | |
8 x M12 | 16 | 3,0 ms | Breites Industriegehäuse | |
8 x M12 | 16 | 3,0 ms | Breites Zink-Druckguss-Gehäuse |