Zubehör
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie hier.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK2000-2xxx-xxxx | Sensorleitung M8, 3-polig | |
ZK2000-6xxx-xxxx | Sensorleitung M12 4-polig | |
ZK2000-7xxx-0xxx | Sensorleitung M12, 4-polig + Schirm |
Beschriftungsmaterial, Schutzkappen
Bestellangabe | Beschreibung |
|---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5000-0020 | Schutzkappe für M12-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.de. |