Standard-Objekte
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Bit 0…15: Geräteprofil-Nummer (Geräteprofil-Nummer 5001: Modular Device Profile MDP) | UINT32 | RO | 5001dez |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | STRING | RO | - |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | STRING | RO | - |
Index 1011 Restore default parameters
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | Subindex 001 | Setzt die CoE-Parameter auf die Werkseinstellungen zurück. Schreiben Sie dazu den Wert 0x64616F6C in diesen Parameter. | UINT32 | RW | 0 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Wert |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-Kennung (2: Beckhoff Automation) | UINT32 | RO | 2 |
1018:02 | Product code | Produkt-Code | UINT32 | RO | 25684052hex |
1018:03 | Revision | Bit 0…15: Kennzahl der Produkt-Variante Bit 16…31: Revision der Gerätebeschreibung (ESI) | UINT32 | RO | Bit |
1018:04 | Serial number | Reserviert | UINT32 | RO | 0 |
Index 10F0: Backup parameter handling
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0 |
Index B000: BCT Command
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
B000:0 | BCT Command |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
B000:01 | Request |
| OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
B000:02 | Status |
| UINT8 | RO | 0 |
B000:03 | Response |
| OCTET-STRING[6] | RO | {0} |
Index F000: Modular Device Profile
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular Device Profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008: Code word
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word |
| UINT32 | RW | 0 |
Index F081: Download revision
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number |
| UINT32 | RW | 0 |