Objekte zur Information und Diagnose

Index 800F: BCT Vendor data

Index
(hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

800F:0

BCT Vendor data

 

UINT8

RO

0x16 (22dez)

800F:13

Resistor current offset

Herstellerabgleich: Offset-Wert für die Strommessung.

INT16

RW

-

800F:14

Resistor current gain

Herstellerabgleich: Gain-Wert für die Strommessung.

UINT16

RW

-

800F:15

DC link voltage offset

Herstellerabgleich: Offset-Wert für die Spannungsmessung.

INT16

RW

-

800F:16

DC link voltage gain

Herstellerabgleich: Offset-Wert für die Spannungsmessung.

UINT16

RW

-

Index A000: BCT Diag data

Index
(hex)

Name

Beschreibung

Datentyp

Flags

Default

A000:0

BCT Diag data

 

UINT8

RO

0x11 (17dez)

A000:11

Temperature

Interne Temperatur. Einheit: °C.

UINT8

RO

-