Anschluss

Hinweis

Verwechselungs-Gefahr: Versorgungsspannungen und EtherCAT

Defekt durch Fehlstecken möglich.

  • Beachten Sie die farbliche Codierung der Steckverbinder:
         schwarz: Versorgungsspannungen
         grün: EtherCAT

Die Ausgabe der Versorgungsspannungen erfolgt über vier 4-polige M8-Buchsen, die mit 1, 2, 3 und 4 beschriftet sind.

Anschluss 1:

Kontaktbelegung

Anschluss 2:
Abb.4: Kontaktbelegung der M8-Buchsen

Kontakt

Spannung

1

Steuerspannung Us, +24 VDC

2

Peripheriespannung Up, +24 VDC

3

GNDs*

*) können je nach angeschlossenem Modul intern miteinander verbunden sein: siehe einzelne Modulbeschreibungen

4

GNDp*

Die Kontakte der M8-Steckverbinder tragen maximal einen Strom von 4 A.

Eine LED zeigt den Status der Versorgungsspannungs-Ausgänge an.

Steuerspannung Us: 24 VDC

Aus der Steuerspannung Us (24 VDC) werden der Feldbus, die Prozessor-Logik, die Eingänge und auch die Sensorik versorgt. Die Steuerspannung ist galvanisch von Feldbusteil getrennt.

Peripheriespannung Up: 24 VDC

Die Peripheriespannung Up (24 VDC) versorgt die digitalen Ausgänge, sie kann separat zugeführt werden. Wird die Lastspannung abgeschaltet, so bleiben die Feldbus-Funktion sowie Versorgung und Funktion der Eingänge erhalten.

Potenzialtrennung

Die Massen von Steuerspannung (GNDS) und Peripheriespannung (GNDP) sind galvanisch voneinander getrennt, um die Potenzialtrennung der Peripheriegeräte an UP von der Steuerspannung zu gewährleisten.

Hinweis

Unbeabsichtigte Aufhebung der Potenzialtrennung möglich

In einigen Typen von EtherCAT-Box-Modulen sind die Massepotenziale GNDS und GNDP miteinander verbunden.

  • Falls Sie mehrere EtherCAT-Box-Module mit denselben galvanisch getrennten Spannungen versorgen, prüfen Sie, ob eine EtherCAT Box darunter ist, in der die Massepotenziale verbunden sind.