EP9224-0023
Die EP9224-0023 ermöglicht den Anschluss von vier EtherCAT-Box-Spannungsversorgungszweigen. In jedem 24-V-Zweig wird der Stromverbrauch für Steuerspannung US und Peripheriespannung UP überwacht, begrenzt und ggf. abgeschaltet.
Die Eingangsspannungs- und Stromwerte aller Ausgänge können über die Prozessdaten ausgewertet werden. Ein kontinuierliches Data-Logging der relevanten Daten kann im Fehlerfall abgerufen werden, um so die Fehlerursache einzugrenzen.
Die Versorgung der Powerverteilung erfolgt über einen 7/8"-Stecker mit bis zu 16 A (je US/UP). Über eine Weiterleitung können mehrere Module kaskadiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses auf einem der vier (acht) Ausgänge wird dieser abgeschaltet. Dabei bleibt die Versorgung der anderen Zweige erhalten. Die Abschaltung bzw. Regelung erfolgt so, dass auch die Eingangsspannung nicht unter 21 V einbricht. Beim Aufstarten ist auch das Zuschalten von Verbrauchern mit großen Kapazitäten problemlos möglich.
Über das EtherCAT-Interface können die Diagnosemeldungen der einzelnen Kanäle vom Master gelesen werden. Die elektronische Überstromschutz-Box EP9224-0023 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Box mit elektronischer Absicherungsfunktion inklusive Class-2-Zulassung nach UL1310. Durch den Einsatz der Box können Class-2-Stromkreise (< 100 VA) mit Standard-Stromversorgungen realisiert werden.
Besondere Eigenschaften
- acht unabhängige 24-V-DC-Kanäle
- Abschaltcharakteristik je Kanal wählbar
- Kanäle individuell ein- und ausschaltbar
- Strom- und Spannungswerte als Prozessdaten
- Diagnose-Datalogging
Unabhängiges Ein- und Ausschalten einzelner Verbraucherzweige über den EtherCAT-Master ist ebenfalls möglich.
Im Auslieferungszustand sind die acht Ausgänge der Box (je viermal Us resp. Up), eingeschaltet, sodass auch ein Betrieb ohne EtherCAT möglich ist.
Nach einem Fehler und darauffolgendem Abschalten eines Kanals, bleibt der Kanal nach dem Aus- und Wiedereinschalten der EP9224 abgeschaltet und muss aktiv durch den EtherCAT-Master oder einen Hardware-Reset an der Box (unterer M8-Steckverbinder) zurückgesetzt werden.
Zusätzlich zu den Basisfunktionen der EP9214 zeigt die EP9224 auch die Spannungswerte der PowerIn-Versorgung und alle Stromwerte der Eingänge und Ausgänge in den Prozessdaten an.