EP9214-0023

EP9214-0023 1:

Die EP9214-0023 ermöglicht den Anschluss von vier EtherCAT-Box-Spannungsversorgungszweigen. In jedem 24‑V‑DC-Zweig wird der Stromverbrauch für Steuerspannung US und Peripheriespannung UP überwacht, begrenzt und ggf. abgeschaltet.

Die Versorgung der Powerverteilung erfolgt über einen 7/8"-Stecker mit bis zu 16 A (je US/UP). Über eine Weiterleitung können mehrere Module kaskadiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses auf einem der vier Ausgänge wird dieser abgeschaltet. Dabei bleibt die Versorgung der anderen Zweige erhalten. Die Abschaltung bzw. Regelung erfolgt so, dass auch die Eingangsspannung nicht unter 21 V einbricht. Beim Aufstarten ist auch das Zuschalten von Verbrauchern mit großen Kapazitäten problemlos möglich.

Über das EtherCAT-Interface können die Diagnosemeldungen der einzelnen Kanäle vom Master gelesen werden. Die elektronische Überstromschutz-Box EP9124‑0023 ist eine 24‑V‑DC-EtherCAT‑Box mit elektronischer Absicherungsfunktion inklusive Class‑2-Zulassung nach UL1310. Durch den Einsatz der Box können Class‑2-Stromkreise (< 100 VA) mit Standard-Stromversorgungen realisiert werden.

Besondere Eigenschaften

Unabhängiges Einschalten und Ausschalten einzelner Verbraucherzweige über den EtherCAT-Master ist ebenfalls möglich.

Im Auslieferungszustand sind die acht Ausgänge der Box (je viermal US resp. UP), eingeschaltet, sodass auch ein Betrieb ohne EtherCAT möglich ist.

Nach einem Fehler und darauffolgendem Abschalten eines Kanals, bleibt der Kanal nach dem Aus- und Wiedereinschalten der EP9214 abgeschaltet und muss aktiv durch den EtherCAT-Master oder einen Hardware-Reset an der Box (unterer M8-Steckverbinder) zurückgesetzt werden.

Quick Links

Installation
Konfiguration