Standardobjekte
1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type |
| UDINT | RO | 0x1389 (5001dez) |
1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING(11) | RO | EP9224-2037 |
1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | - | STRING(32) | RO | - |
1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x2 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x24084052 (604520530dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UDINT | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UDINT | RO | - |
10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling |
| USINT | RO | 0x1 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | - |
1600 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Output Us". | UDINT | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Output Up". | UDINT | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Reset Us". | UDINT | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Reset Up". | UDINT | RO | 0x7000:06, 1 |
1600:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 10 |
1601 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1601:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Reset Extended Diag Data". | UDINT | RO | 0x7000:11, 1 |
1601:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1602 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1602:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Output Us". | UDINT | RO | 0x7010:01, 1 |
1602:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Output Up". | UDINT | RO | 0x7010:02, 1 |
1602:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1602:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Reset Us". | UDINT | RO | 0x7010:05, 1 |
1602:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Reset Up". | UDINT | RO | 0x7010:06, 1 |
1602:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 10 |
1603 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1603:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Reset Extended Diag Data". | UDINT | RO | 0x7010:11, 1 |
1603:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1604 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Output Us". | UDINT | RO | 0x7020:01, 1 |
1604:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Output Up". | UDINT | RO | 0x7020:02, 1 |
1604:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1604:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Reset Us". | UDINT | RO | 0x7020:05, 1 |
1604:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Reset Up". | UDINT | RO | 0x7020:06, 1 |
1604:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 10 |
1605 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1605:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1605:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Reset Extended Diag Data". | UDINT | RO | 0x7020:11, 1 |
1605:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1606 DPO RxPDO-Map Outputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1606:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Output Us". | UDINT | RO | 0x7030:01, 1 |
1606:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Output Up". | UDINT | RO | 0x7030:02, 1 |
1606:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1606:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Reset Us". | UDINT | RO | 0x7030:05, 1 |
1606:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Reset Up". | UDINT | RO | 0x7030:06, 1 |
1606:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 10 |
1607 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1607:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Reset Extended Diag Data". | UDINT | RO | 0x7030:11, 1 |
1607:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1608 DPO RxPDO-Map Outputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1608:0 | DPO RxPDO-Map Outputs Device |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1608:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Enable Control Via Fieldbus". | UDINT | RO | 0xf707:01, 1 |
1608:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 2 |
1608:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Global Reset". | UDINT | RO | 0xf707:04, 1 |
1608:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 12 |
1609 DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1609:0 | DPO RxPDO-Map Extended Diag Outputs Device |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1609:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Reset Extended Diag Data". | UDINT | RO | 0xf707:11, 1 |
1609:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1610 LOG RxPDO-Map Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1610:0 | LOG RxPDO-Map Control |
| USINT | RO | 0x3 (3dez) |
1610:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Start Logger". | UDINT | RO | 0x7040:01, 1 |
1610:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Stop Logger". | UDINT | RO | 0x7040:02, 1 |
1610:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 14 |
1A00 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0xe (14dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Error Us". | UDINT | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Error Up". | UDINT | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Warning Us". | UDINT | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Warning Up". | UDINT | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Status Us". | UDINT | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping Entry for "Status Up". | UDINT | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | PDO Mapping Entry for "Channel Error". | UDINT | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | PDO Mapping Entry for "Error Sum Current". | UDINT | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | PDO Mapping Entry for "Warning Sum Current". | UDINT | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 5 |
1A00:0B | SubIndex 011 | PDO Mapping Entry for "TxPDO State". | UDINT | RO | 0x6000:0f, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | PDO Mapping Entry for "TxPDO Toggle". | UDINT | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | PDO Mapping Entry for "Current Us". | UDINT | RO | 0x6000:11, 16 |
1A00:0E | SubIndex 014 | PDO Mapping Entry for "Current Up". | UDINT | RO | 0x6000:12, 16 |
1A01 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 1". | UDINT | RO | 0x6000:13, 16 |
1A01:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 2". | UDINT | RO | 0x6000:14, 16 |
1A01:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 1". | UDINT | RO | 0x6000:17, 64 |
1A01:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 2". | UDINT | RO | 0x6000:18, 64 |
1A02 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0xe (14dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Error Us". | UDINT | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Error Up". | UDINT | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Warning Us". | UDINT | RO | 0x6010:03, 1 |
1A02:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Warning Up". | UDINT | RO | 0x6010:04, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Status Us". | UDINT | RO | 0x6010:05, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping Entry for "Status Up". | UDINT | RO | 0x6010:06, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | PDO Mapping Entry for "Channel Error". | UDINT | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | PDO Mapping Entry for "Error Sum Current". | UDINT | RO | 0x6010:08, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | PDO Mapping Entry for "Warning Sum Current". | UDINT | RO | 0x6010:09, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 5 |
1A02:0B | SubIndex 011 | PDO Mapping Entry for "TxPDO State". | UDINT | RO | 0x6010:0f, 1 |
1A02:0C | SubIndex 012 | PDO Mapping Entry for "TxPDO Toggle". | UDINT | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0D | SubIndex 013 | PDO Mapping Entry for "Current Us". | UDINT | RO | 0x6010:11, 16 |
1A02:0E | SubIndex 014 | PDO Mapping Entry for "Current Up". | UDINT | RO | 0x6010:12, 16 |
1A03 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 1". | UDINT | RO | 0x6010:13, 16 |
1A03:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 2". | UDINT | RO | 0x6010:14, 16 |
1A03:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 1". | UDINT | RO | 0x6010:17, 64 |
1A03:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 2". | UDINT | RO | 0x6010:18, 64 |
1A04 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0xe (14dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Error Us". | UDINT | RO | 0x6020:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Error Up". | UDINT | RO | 0x6020:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Warning Us". | UDINT | RO | 0x6020:03, 1 |
1A04:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Warning Up". | UDINT | RO | 0x6020:04, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Status Us". | UDINT | RO | 0x6020:05, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping Entry for "Status Up". | UDINT | RO | 0x6020:06, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | PDO Mapping Entry for "Channel Error". | UDINT | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | PDO Mapping Entry for "Error Sum Current". | UDINT | RO | 0x6020:08, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | PDO Mapping Entry for "Warning Sum Current". | UDINT | RO | 0x6020:09, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 5 |
1A04:0B | SubIndex 011 | PDO Mapping Entry for "TxPDO State". | UDINT | RO | 0x6020:0f, 1 |
1A04:0C | SubIndex 012 | PDO Mapping Entry for "TxPDO Toggle". | UDINT | RO | 0x6020:10, 1 |
1A04:0D | SubIndex 013 | PDO Mapping Entry for "Current Us". | UDINT | RO | 0x6020:11, 16 |
1A04:0E | SubIndex 014 | PDO Mapping Entry for "Current Up". | UDINT | RO | 0x6020:12, 16 |
1A05 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 1". | UDINT | RO | 0x6020:13, 16 |
1A05:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 2". | UDINT | RO | 0x6020:14, 16 |
1A05:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 1". | UDINT | RO | 0x6020:17, 64 |
1A05:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 2". | UDINT | RO | 0x6020:18, 64 |
1A06 DPO TxPDO-Map Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0xe (14dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Error Us". | UDINT | RO | 0x6030:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Error Up". | UDINT | RO | 0x6030:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Warning Us". | UDINT | RO | 0x6030:03, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Warning Up". | UDINT | RO | 0x6030:04, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Status Us". | UDINT | RO | 0x6030:05, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping Entry for "Status Up". | UDINT | RO | 0x6030:06, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | PDO Mapping Entry for "Channel Error". | UDINT | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | PDO Mapping Entry for "Error Sum Current". | UDINT | RO | 0x6030:08, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | PDO Mapping Entry for "Warning Sum Current". | UDINT | RO | 0x6030:09, 1 |
1A06:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 5 |
1A06:0B | SubIndex 011 | PDO Mapping Entry for "TxPDO State". | UDINT | RO | 0x6030:0f, 1 |
1A06:0C | SubIndex 012 | PDO Mapping Entry for "TxPDO Toggle". | UDINT | RO | 0x6030:10, 1 |
1A06:0D | SubIndex 013 | PDO Mapping Entry for "Current Us". | UDINT | RO | 0x6030:11, 16 |
1A06:0E | SubIndex 014 | PDO Mapping Entry for "Current Up". | UDINT | RO | 0x6030:12, 16 |
1A07 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 1". | UDINT | RO | 0x6030:13, 16 |
1A07:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 2". | UDINT | RO | 0x6030:14, 16 |
1A07:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 1". | UDINT | RO | 0x6030:17, 64 |
1A07:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 2". | UDINT | RO | 0x6030:18, 64 |
1A08 DPO TxPDO-Map Inputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | DPO TxPDO-Map Inputs Device |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Warning Temperature". | UDINT | RO | 0xf607:01, 1 |
1A08:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Error Temperature". | UDINT | RO | 0xf607:02, 1 |
1A08:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Warning Us". | UDINT | RO | 0xf607:03, 1 |
1A08:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Error Us". | UDINT | RO | 0xf607:04, 1 |
1A08:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping Entry for "Warning Up". | UDINT | RO | 0xf607:05, 1 |
1A08:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping Entry for "Error Up". | UDINT | RO | 0xf607:06, 1 |
1A08:07 | SubIndex 007 | PDO Mapping Entry for "Global Error Bit". | UDINT | RO | 0xf607:07, 1 |
1A08:08 | SubIndex 008 | PDO Mapping Entry for "Warning Sum Current". | UDINT | RO | 0xf607:08, 1 |
1A08:09 | SubIndex 009 | PDO Mapping Entry for "Error Sum Current". | UDINT | RO | 0xf607:09, 1 |
1A08:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 5 |
1A08:0B | SubIndex 011 | PDO Mapping Entry for "TxPDO State". | UDINT | RO | 0xf607:0f, 1 |
1A08:0C | SubIndex 012 | PDO Mapping Entry for "TxPDO Toggle". | UDINT | RO | 0xf607:10, 1 |
1A08:0D | SubIndex 013 | PDO Mapping Entry for "Current Us". | UDINT | RO | 0xf607:11, 16 |
1A08:0E | SubIndex 014 | PDO Mapping Entry for "Current Up". | UDINT | RO | 0xf607:12, 16 |
1A08:0F | SubIndex 015 | PDO Mapping Entry for "Voltage Us". | UDINT | RO | 0xf607:13, 16 |
1A08:10 | SubIndex 016 | PDO Mapping Entry for "Voltage Up". | UDINT | RO | 0xf607:14, 16 |
1A08:11 | SubIndex 017 | PDO Mapping Entry for "Temperature". | UDINT | RO | 0xf607:15, 16 |
1A09 DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A09:0 | DPO TxPDO-Map Extended Diag Inputs Device |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A09:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 1". | UDINT | RO | 0xf607:16, 16 |
1A09:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping Entry for "Peak Value 2". | UDINT | RO | 0xf607:17, 16 |
1A09:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 1". | UDINT | RO | 0xf607:18, 64 |
1A09:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Timestamp 2". | UDINT | RO | 0xf607:19, 64 |
1A10 LOG TxPDO-Map Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A10:0 | LOG TxPDO-Map Status |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping Entry for "Logger Running". | UDINT | RO | 0x6040:01, 1 |
1A10:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x0000:00, 15 |
1A10:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping Entry for "Elapsed Time". | UDINT | RO | 0x6040:11, 32 |
1A10:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping Entry for "Trigger Reason". | UDINT | RO | 0x6040:12, 16 |
1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | USINT | RO | 0x1 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | USINT | RO | 0x2 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | USINT | RO | 0x3 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign |
| USINT | RO | 0x5 (5dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 |
| UINT | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | SubIndex 002 |
| UINT | RW | 0x1602 (5634dez) |
1C12:03 | SubIndex 003 |
| UINT | RW | 0x1604 (5636dez) |
1C12:04 | SubIndex 004 |
| UINT | RW | 0x1606 (5638dez) |
1C12:05 | SubIndex 005 |
| UINT | RW | 0x1608 (5640dez) |
1C12:06 | SubIndex 006 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C12:07 | SubIndex 007 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C12:08 | SubIndex 008 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C12:09 | SubIndex 009 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C12:0A | SubIndex 010 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C12:0B | SubIndex 011 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign |
| USINT | RO | 0x5 (5dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 |
| UINT | RW | 0x1a00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 |
| UINT | RW | 0x1a02 (6658dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 |
| UINT | RW | 0x1a04 (6660dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 |
| UINT | RW | 0x1a06 (6662dez) |
1C13:05 | SubIndex 005 |
| UINT | RW | 0x1a08 (6664dez) |
1C13:06 | SubIndex 006 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13:07 | SubIndex 007 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13:08 | SubIndex 008 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13:09 | SubIndex 009 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13:0A | SubIndex 010 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C13:0B | SubIndex 011 |
| UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UDINT | RW | 0xf4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08) | UINT | RO | 0x1 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UDINT | RO | 0xf4240 (1000000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:08 | Get Cycle Time | Mögliche Werte:
Die Parameter 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT | RO | - |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOL | RO | - |
1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UDINT | RW | 0xf4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08) | UINT | RO | 0x1 (1dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UDINT | RO | 0xf4240 (1000000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:08 | Get Cycle Time | wie 1C32:08 | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x0 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT | RO | - |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT | RO | - |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT | RO | - |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOL | RO | - |
F000 Modular Device Profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular Device Profile |
| USINT | RO | 0x2 (2dez) |
F000:01 | Index distance |
| UINT | RO | 0x10 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules |
| UINT | RO | 0x5 (5dez) |
F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | - | UDINT | RO | - |
F010 Module Profile List
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module Profile List |
| USINT | RO | 0x5 (5dez) |
F010:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x10e (270dez) |
F010:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x10e (270dez) |
F010:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x10e (270dez) |
F010:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x10e (270dez) |
F010:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x384 (900dez) |