Zubehör
Beschriftungsmaterial, Schutzkappen
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) | |
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück | |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage | n/a |
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen finden Sie auf der Website von Beckhoff: Link.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK700x-xxxx-xxxx | EtherCAT P-Leitung M8 | |
ZK7208-3xxx-Axxx | ENP-Leitung B17 5G 1,5 mm2 |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm | |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie auf https://www.beckhoff.com/accessories. |
