Warnmeldungen und Fehlermeldungen
Schutzfunktionen geben Warnmeldungen und Fehlermeldungen aus.
Warnmeldungen sind temporär. Sie zeigen an, dass sich eine Messgröße außerhalb des Nennbetriebs-Bereichs befindet. Wenn die Messgröße wieder in den Nennbetriebs-Bereich kommt, wird die Warnmeldung zurückgenommen.
Fehlermeldungen sind beständig. Sie bleiben bestehen, bis sie aktiv zurückgesetzt werden: Fehler-Status zurücksetzen. Sie bleiben auch nach einem Spannungsreset (US) bestehen.
Eine Schutzfunktion signalisiert durch eine Fehlermeldung, dass sie mindestens eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat.
Warnmeldungen und Fehlermeldungen werden auf zwei Wegen signalisiert:
- Status-LEDs
- Status-Bits in den Prozessdaten
Nutzen Sie die Status-Bits, um die Ursache für Warnungen oder Fehler einzugrenzen.
Status-Bits für Sammelfehler
- „Global Error Bit“
(Eingangsvariable „DPO Inputs Device“ > „Device Status“).
Dieses Status-Bit wird bei jeder Fehlermeldung gesetzt. Wenn es nicht gesetzt ist, liegt von keiner Schutzfunktion eine Fehlermeldung vor. - „Channel Error“
(Eingangsvariablen „DPO Inputs Channel n“ > „Status“).
Diese Status-Bits werden bei jeder Fehlermeldung gesetzt, die den jeweiligen EtherCAT P-Port betreffen.
Globale Status-Bits
Eingangsvariable: „DPO Inputs Device“ > „Device Status“:
Status-Bit | Verantwortliche Schutzfunktion |
|---|---|
Warning Temperature | |
Error Temperature | |
Warning Us | |
Error Us | |
Warning Up | |
Error Up | |
Warning Sum Current | |
Error Sum Current |
Status-Bits pro Ausgang
Eingangsvariable: „DPO Inputs Channel n“ > „Status“
(n = 0 für X52, n = 1 für X53, n = 2 für X54, n = 3 für X55)
Status-Bit | Verantwortliche Schutzfunktion |
|---|---|
Error Us | Überstrom-Schutz |
Error Up | |
Warning Us | |
Warning Up | |
Error Sum Current | |
Warning Sum Current |