Einführung

Achtkanaliger EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67

Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien, die durch die EtherCAT-Box-Module auch direkt im Feld angewendet werden können.

Wenn bei der Sterntopologie mehrere Abzweige an einer Stelle erforderlich sind, kann statt mehrerer EP1122 der EtherCAT-Sternverteiler EP9128 mit acht Anschlüssen eingesetzt werden.

Das EtherCAT-Netzwerk wird an den Eingangsport 1 des EP9128-0021 angeschlossen und kann an den Ports 2 bis 8 erweitert werden.
Mit dem EtherCAT-Sternverteiler EP9128 in IP67 können EtherCAT-Topologien noch flexibler gestaltet werden, da über die Ports auch eine Anbindung an die IP20-Welt möglich ist.

Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über geschirmte M8-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.s

In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der EP9128-0021 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot-Connect).

Das Gerät ist nicht als Switch für Standard-Ethernet verwendbar.

Quick Links

Technische Daten
Grundlagen zur Funktion
Abmessungen