Zähler
Es steht ein digitaler 24 VDC Vorwärts-Rückwärts-Zählereingang in Kombination mit bis zu zwei Digital-Ein-/Ausgängen zur Verfügung. Die Funktion dieser Ein-/Ausgänge ist abhängig von der Konfiguration der SlotGroup 1.
Zwei der Eingänge können auch als digitale 24 VDC Ausgänge genutzt werden, mit einer Strombelastbarkeit von 0.5 A je Kanal.
Optional kann einer der Ausgänge bei Erreichen eines definierten Zählerstandes gesetzt werden. Dadurch ist eine exakte Reaktionszeit unabhängig vom Feldbuszyklus möglich.
Die Zählimpulse werden über den Eingang „CNT Clk“ erfasst; gezählt werden jeweils nur die steigenden Flanken.
Die Zählrichtung wird über den Anschlusspunkt „CNT Dir“ vorgegeben und ist wie folgt definiert:
Logikpegel an „CNT Dir“ | Zählrichtung |
|---|---|
Low | Vorwärts |
High | Rückwärts |
Die Spannungs-Werte der Logikpegel finden Sie im Kapitel Zähler-Eingang.

Hinweis | |
Prellen bei mechanischen Schaltern und Tastern Bei der Betätigung eines mechanischen Schalters oder Tasters können mehrere Schaltflanken auftreten, das sogenannte Prellen. Abhängig vom eingestellten Eingangsfilter werden diese Schaltflanken vom Zähler als Impulse gezählt.
|