Zähler-Eingang
Zähler | |
|---|---|
Anzahl | 0 oder 1, je nach Konfiguration |
Zählfrequenz | max. 100 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Eingangs-Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Eingangsfilter | 1 µs |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Threshold-Ausgang | siehe Digital-Ausgänge. |