SlotGroup 5 | 1 Analog-Ausgang (±10 V, 0...20 mA, 12 Bit)
Es steht ein Multifunktions-Analog-Ausgang zur Verfügung. Es können entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von 0/+4…+20 mA ausgegeben werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 5.
Der Spannungsausgang und der Stromausgang liegen auf unterschiedlichen Pins. Beide Ausgänge sind als single-ended ausgeführt. Ein entsprechender Pin für die Bezugsmasse steht ebenfalls zur Verfügung.
Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereiches können auch Werte im Grenzbereich ausgegeben werden.
Hinweis | ||
![]() | Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation: I/O-Analog-Handbuch die Ihnen im Beckhoff Information-System und auf der Beckhoff-Webseite www.beckhoff.com auf den jeweiligen Produktseiten zum Download zur Verfügung steht. Die Inhalte umfassen Grundlagen der Sensortechnik sowie Hinweise zu analogen Messwerten. | |