SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)
Es stehen zwei schnelle digitale Ausgänge zur Verfügung. Die Ausgangsschaltung ist auf schnelle Signalausgabe optimiert, somit können diese wahlweise als ein pulsweitenmoduliertes 24 V‑Rechtecksignal (PWM‑Signal) oder digitales Ausgangssignal, genutzt werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 3.
Die Technischen Daten finden Sie in den Kapiteln Digital-Ausgänge und PWM-Ausgänge.
Stromversorgung
- Dimensionieren Sie die Stromversorgung der Box entsprechend dem Strombedarf der angeschlossenen Aktoren.
- Wählen Sie Power-Zuleitungen, Netzteil und Aktor‑Leitungen entsprechend großzügig bzw. kurz.
Schaltverhalten der Ausgänge
Ist der Ausgang als PWM-Signal konfiguriert, besteht die Möglichkeit, den Ausgang in einen Tristate‑Zustand zu schalten.
| Tristate deaktiviert | Tristate aktiviert |
|---|---|---|
PWM High-Pegel | 24 V | 24 V |
PWM Low-Pegel | GND | Hochohmig |
Der hochohmige Tristate‑Zustand sorgt dafür, dass sich der jeweilige Ausgang verhält, als wäre er nicht verbunden und beeinflusst nicht die Ausgaben anderer Ausgänge/Geräte, die mit diesen verbunden sind. Der entsprechende Ausgang nimmt vielmehr dieselbe Ausgangspannung der aktiven anderen Geräte an.
![]() | Hinweise zum Schaltverhalten der Ausgänge
|