PWM-Ausgänge
PWM-Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | 0 bis 2, je nach Konfiguration |
Endstufe | Push-Pull |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom | 0,5 A pro Kanal |
Kurzschlussstrom | max. 2 A typ. |
Grundfrequenz | 20 Hz … 25 kHz, einstellbar |
Tastverhältnis | 0…100 % Minimale Pulsdauer Ton: 750 ns Minimale Pausendauer Toff: 500 ns |
Auflösung | 16 Bit Abhängig von der Grundfrequenz, siehe Periodendauer vorgeben. |