Periodendauer vorgeben
Sie können die Periodendauer des PWM-Signals in den Prozessdaten unter „PWM Outputs Channel n“ > „PWM period“ mit der Einheit 1 µs vorgeben.
Wertebereich:
- von 0028hex / 40dez (entsprechend 40 µs bzw. 25000 Hz)
- bis C350hex / 50000dez (entsprechend 50000 µs bzw. 20 Hz)
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Einstellung der Periodendauer (Frequenz) innerhalb des zulässigen Werbebereichs.
Gewünschte Periodendauer (Frequenz) | Vorgabe in „PWM period“ | |
---|---|---|
50000 µs (20 Hz) | C350hex | 50000dez |
10000 µs (100 Hz) | 2710hex | 10000dez |
1000 µs (1000 Hz = 1 kHz) | 03E8hex | 1000dez |
400 µs (2500 Hz = 2,5 kHz) | 0190hex | 400dez |
200 µs (5000 Hz = 5 kHz) | 00C8hex | 200dez |
40 µs (25000 Hz = 25 kHz) | 0028hex | 40dez |
Hinweis | |
Ungültige Werte werden nicht verarbeitet Werte außerhalb des oben genannten Wertebereichs können nicht verarbeitet werden. Wird ein Wert unterhalb des zulässigen Wertebereichs eingegeben, wird dieser automatisch auf den nächsthöheren gültigen Wert gesetzt. |
Auflösung in Abhängigkeit der Frequenzvorgabe
Die Auflösung des Ausgangssignals ist von der Frequenzvorgabe bzw. der eingestellten Periodendauer abhängig. Folgende typische Werte stehen zur Verfügung:
Frequenzvorgabe | Auflösung |
---|---|
bis 2,7 kHz | 15 Bit |
bis 5,4 kHz | 14 Bit |
bis 11 kHz | 13 Bit |
bis 22 kHz | 12 Bit |
bis 25 kHz | 11 Bit |