SlotGroup 2 | 4 Digital-Eingänge
Es stehen vier digitale 24 VDC Eingänge zur Verfügung. Die Konfiguration dieser Eingänge erfolgt über SlotGroup 2.
Die Digital-Eingänge erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene. Typischerweise sind dies mechanische Kontakte wie Öffner- oder Schließer-Kontakte, elektronische Sensoren wie induktive Näherungsschalter, optische Sensoren oder andere Methoden, um ein Low-/High-Signal im Sinne der Steuerungstechnik zu erzeugen.
Die Eingänge sind Typ-3-Eingänge gemäß EN 61131‑2. Die minimale Pulsdauer hängt vom eingestellten Eingangsfilter ab.
Kennlinie

Diese Abbildung zeigt die Kennlinie eines Typ-3-Eingangs gemäß EN 61131-2. Exakte Technische Daten für die EP8601-0022 finden Sie im Kapitel Digital-Eingänge.
Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs-Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|