Digital-Eingänge
Digital-Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 4 bis 8, je nach Konfiguration |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Eingangsfilter | Konfigurierbar: 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |