SlotGroup 4 | 1 Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit)
Es steht ein Multifunktions-Analog-Eingang zur Verfügung. Es können entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 4.
Physikalisch sind Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen. Der Spannungs- und Stromeingang ist als single-ended ausgeführt. Ein entsprechender Kanalanschlusspunkt für den Massebezug (AI GND) steht ebenfalls zur Verfügung.
Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereiches unterstützt die Box auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich.
Hinweis | ||
![]() | Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation: I/O-Analog-Handbuch die Ihnen im Beckhoff Information-System und auf der Beckhoff-Webseite www.beckhoff.com auf den jeweiligen Produktseiten zum Download zur Verfügung steht. Die Inhalte umfassen Grundlagen der Sensortechnik sowie Hinweise zu analogen Messwerten. | |
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt. Dabei können Ströme > 30 mA auftreten. Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die interne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA. Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen. Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt. Führen Sie nach dem Auftreten eines Überstroms die folgenden Schritte aus:
|