Zwei PWM-Kanäle sychronisieren

Bei Nutzung zweier PWM-Ausgänge (ModuleGroup „PWM_2xOUT“), können diese aufeinander synchronisiert werden. Dann ist die Ausgabe auf Kanal 2 direkt abhängig von Kanal 1.

Sie können die Synchronisation im Parameter 0x8080:09 „Channel synchronisation“ von Kanal 1 einstellen. Der gleichnamige Parameter 0x8090:09 von Kanal 2 ist ohne Funktion.

Hinweis

Parameter-Änderung führt zu kurzzeitig ungültiger Phasenlage

Wenn die Funktion „Channel synchronisation“ aktiviert oder deaktiviert wird, kommt es auf Kanal 2 kurzzeitig zu einer ungültigen Phasenlage. Siehe Abschnitt Beispiel.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Gewünschte Synchronisierung

0x8080:09 „Channel synchronisation“

Keine

0: No

Kanal 1 und Kanal 2 arbeiten völlig unabhängig voneinander.

Zwei PWM-Kanäle sychronisieren 1:

Periodendauer und Duty cycle synchron

1: Ch2 = Ch1

Periodendauer und Puls-Pausen-Verhältnis von Kanal 1 werden auch auf Kanal 2 ausgegeben, d. h. die steigende / fallende Flanken von Kanal 1 und Kanal 2 kommen nahezu zeitgleich.

Zwei PWM-Kanäle sychronisieren 2:

Periodendauer synchron

Duty cycle invertiert

2: Ch2 = Ch1 inverted

Die Periodendauer von Kanal 1 wird auch auf Kanal 2 angewendet, das Puls-Pausen-Verhältnis wird invertiert, d. h. eine steigende Flanke von Kanal 1 kommt nahezu zeitgleich mit einer fallenden Flanke von Kanal 2.

Zwei PWM-Kanäle sychronisieren 3:

Beispiel

Sobald die Option "Ch2 = Ch1" aktiviert wird (hier für die Triggerung des Oszilloskops durch den zusätzlichen Kanal „Trig“ visualisiert) kommt es auf Kanal 2 zu einer Pause, bis die Synchronisierung einsetzt.

Zwei PWM-Kanäle sychronisieren 4: