PWM-Zustand bei Busfehler festlegen (Watchdog)
Der Zustand der Ausgänge bei einem Busfehler wird über die Parameter „Watchdog“ festgelegt:
- Kanal 1: 0x8080:05 „Watchdog“
- Kanal 2: 0x8090:05 „Watchdog“
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
Gewünschter Zustand | Vorgabe in 0x80n0:05 1) „Watchdog“ |
|---|---|
auf vorgegebenen Wert setzen | 0: default watchdog value Die vorgegebene Pulsweite "PWM output" des Ausgangs wird auf den in Index 0x80n0:13 "Default output" definierten Wert gesetzt. Die Periodendauer "PWM Period" bleibt unverändert. |
auf vorgegebenen Wert setzen über Rampe | 1: Watchdog ramp Die vorgegebene Pulsweite "PWM Output" des Ausgangs wird über die in Index 0x80n0:14 „Default output ramp“ definierte Rampe (lineare Veränderung [digit/ms]) Die Periodendauer "PWM period" bleibt unverändert. |
Aktuellen Wert beibehalten | 2: Last value Der Ausgang behält den aktuellen Zustand. |
1) n = 8 für Kanal 1, n = 9 für Kanal 2
Rampe
Sie können festlegen, in welcher Zeit der Default-Wert erreicht wird, wenn das Watchdog-Verhalten auf den Wert 1 „Watchdog ramp“ eingestellt ist.
| t : Zeit in ms bis zum Erreichen des Default-Werts. naktuell : der letzte Ausgangs-Wert, der vor der Kommunikations-Unterbrechung von der Steuerung empfangen wurde. ndefault : Default-Wert (CoE-Parameter 0x80n0:13). vrampe : Rampen-Geschwindigkeit in digits/ms (CoE-Parameter 0x80n0:14). |