Spannung "AO_1xV": Ausgabebereiche
- 1. Stellen Sie den Ausgabebereich über Index 0x80BD:11 „Output type“ ein.
(s. Tabelle „Ausgabebereiche und Skalierungsart“) - 2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80BD:12 „Scaler“:
Skalierungsart
0x80BD:12 | Name | Auflösung 1 LSB | Bedeutung |
|---|---|---|---|
0x0000 (0dez) | Extended Range | Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Ausgabebereichs um ca. 7 %. Der technisch nutzbare Bereich liegt bei -107 % bis +107 % vom jeweiligen Ausgabebereichsendwert. Für den „Extended Range“ ist bei 16 Bit als 100 % der PDO-Wert ±30518 (0x7736) festgelegt. | |
0x0003 (3dez) | Legacy Range | Diese Skalierungsart gibt den Bereich von ‑100 % bis +100 % wieder.
|
Ausgabebereiche und Skalierungsart
0x80BD:11 | Spannungs-Ausgabebereiche | ||
|---|---|---|---|
Extended Range 0x80BD:12 „Scaler” = 0x0000 (0dez) | Legacy Range 0x80BD:12 „Scaler” = 0x0003 (3dez) | Endwert (MBE) | |
0x0002 (2dez) | -10,737 … +10,737 V | -10 … +10 V | 10 V |
0x000E (14dez) | 0 … +10,737 V | 0 … +10 V | 10 V |
Die folgenden Status-Bits melden eine Überschreitung des Ausgabebereichs:
- Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Ausgabewert außerhalb des nominellen Ausgabebereichs liegt.
- Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Extended‑Range‑Modus über Index 0x80BD:17 „Low Range Error“ und Index 0x80BD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des Technischen Ausgabebereichs.
Eine vollständige Beschreibung dieser Status-Bits finden Sie im Kapitel Ausgabebereichs-Überwachung.
Grafische Darstellung der Ausgabebereiche