Spannungsmessung "AI_1xV" Messbereiche
- 1. Stellen Sie den Messbereich über Index 0x80AD:11 „Input type“ ein
(s. Tabelle „Messbereiche und Skalierungsart“). - 2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80AD:12 „Scaler“:
Skalierungsart
0x80AD:12 | Name | Auflösung 1 LSB | Bedeutung |
|---|---|---|---|
0x0000 (0dez) (voreingestellt) | Extended Range | Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Messbereichs um ca. 7 %.
| |
0x0003 (3dez) | Legacy Range | Diese Skalierungsart gibt den Bereich von ‑100 % bis +100 % wieder.
Nomineller Messbereich = Technischer Messbereich |
Messbereiche und Skalierungsart
0x80AD:11 | Spannungs-Messbereiche | ||
|---|---|---|---|
Extended Range 0x80AD:12 „Scaler” = 0x0000 (0dez) | Legacy Range 0x80AD:12 „Scaler” = 0x0003 (3dez) | Endwert (MBE) | |
0x0002 (2dez) | -10,737 … +10,737 V | -10 … +10 V | 10 V |
0x000E (14dez) | 0 … +10,737 V | 0 … +10 V | 10 V |
Die folgenden Status-Bits melden eine Überschreitung des Messbereichs:
- Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Messwert außerhalb des nominellen Messbereichs liegt.
- Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Modus „Extended Range“ über den Parameter 0x80AD:17 „Low Range Error“ und Parameter 0x80AD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des „Extended Range“.
Eine vollständige Beschreibung dieser Status-Bits finden Sie im Kapitel Messbereichs-Überwachung.
Grafische Darstellung der Messbereiche