Messbereichs-Überwachung

Hinweis

Fehlfunktion der Messbereichs-Überwachung nach falschem Anwender-Abgleich

Die Messbereichs-Überwachung ist im Signalfluss nach dem Anwender-Abgleich angeordnet. Falsche Koeffizienten (Offset, Gain) im Anwender-Abgleich können dazu führen, dass die Messbereichs-Überwachung nicht erwartungsgemäß funktioniert.

Drei Status-Bits signalisieren, ob der aktuelle Messwert des analogen Eingangs außerhalb des Messbereichs liegt.

Messbereichs-Überwachung 1:

Status-Bits „Underrange“ und „Overrange“

Wenn das Status-Bit „Underrange“ oder „Overrange“ gesetzt ist, gilt Folgendes:

Status-Bit „Error“

Wenn das Status-Bit „Error“ gesetzt ist, gilt Folgendes:

Fehlerschwellen

Die Fehlerschwellen können im Modus „Extended Range“ eingestellt werden über die Indizes:

In der Werkseinstellung liegen die Fehlerschwellen auf dem kleinsten und größten darstellbaren Wert des technischen Messbereichs („Extended Range“).

Das Überschreiten der Fehlerschwellen wird signalisiert durch:

 

Messbereichs-Überwachung 2:

Empfehlung zur Einstellung der Fehlerschwellen

  • Passen Sie die Fehlerschwellen an den Ausgangssignal‑Bereich des Sensors an.