Strommessung "AI_1xC" Messbereiche

1. Stellen Sie den Messbereich über Index 0x80AD:11 „Input type“ ein
(s. Tabelle „Messbereiche und Skalierungsart“).
2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80AD:12 „Scaler“:

Skalierungsart

0x80AD:12
„Scaler“

Name

Auflösung 1 LSB

Bedeutung

0x0000 (0dez)

(voreingestellt)

Extended Range

Strommessung "AI_1xC" Messbereiche 1:

Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Messbereichs um ca. 7 %.

  • Technischer Messbereich: Der technisch nutzbare Bereich liegt bei -107 % bis +107 % vom jeweiligen Messbereichsendwert.
  • Nomineller Messbereich: Für den „Extended Range“ ist bei 16 Bit als ±100 % der PDO‑Wert ±30518 (0x7736) festgelegt.

0x0003 (3dez)

Legacy Range

Strommessung "AI_1xC" Messbereiche 2:

Diese Skalierungsart gibt den Bereich von ‑100 % bis +100 % wieder.

  • +100 % entspricht +32767
  • -100 % entspricht -32768

Nomineller Messbereich = Technischer Messbereich

Messbereiche und Skalierungsart

0x80AD:11
“Input type”

Strom-Messbereiche

Extended Range

0x80AD:12 „Scaler” = 0x0000 (0dez)

Legacy Range

0x80AD:12 „Scaler” = 0x0003 (3dez)

Endwert (MBE)

0x0011 (17dez)

-21,474 … +21,474 mA

-20 … +20 mA

20 mA

0x0012 (18dez)

0 … +21,474 mA

0 … +20 mA

20 mA

0x0013 (19dez)

0 … +21,474 mA

4 … +20 mA

20 mA

Die folgenden Status-Bits melden eine Überschreitung des Messbereichs:

Eine vollständige Beschreibung dieser Status-Bits finden Sie im Kapitel Messbereichs-Überwachung.

Grafische Darstellung der Messbereiche

Strommessung "AI_1xC" Messbereiche 3: