Verhalten einstellen
Sie können das Verhalten des analogen Ausgangs bei einer Kommunikations-Unterbrechung einstellen über Index 0x80B0:05 „Watchdog“:
Wert | Enum | Beschreibung |
---|---|---|
0 (Werkseinstellung) | „Default watchdog value“ | Wenn die Reaktionszeit abgelaufen ist, setzt der Watchdog den Ausgang unverzüglich auf den Default-Wert in Index 0x80B0:13 „Default output“. |
1 | „Watchdog ramp“ | Lineare Rampe zu dem Default-Wert in Index 0x80B0:13 „Default output“. |
2 | „Last output value“ | Wert einfrieren: Der Ausgang gibt weiterhin den letzten Wert aus, der von der Steuerung empfangen wurde, bevor die Kommunikation unterbrochen wurde. |
Default-Wert einstellen
Sie können den Default-Wert festlegen über Index 0x80B0:13 „Default output“.
Rampen-Geschwindigkeit festlegen
Sie können festlegen, in welcher Zeit der Default-Wert erreicht wird, wenn das Watchdog-Verhalten auf den Wert 1 „Watchdog ramp“ eingestellt ist.
| t = | naktuell - ndefault | / vrampe | t : Zeit in ms bis zum Erreichen des Default-Werts. naktuell : der letzte Ausgangs-Wert, der vor der Kommunikations-Unterbrechung von der Steuerung empfangen wurde. ndefault : Default-Wert (Index 0x80B0:13). vrampe : Rampen-Geschwindigkeit in digits/ms (Index 0x80B0:14 „Default output ramp“). |