Brems-Ansteuerung

Der Antriebsregler kann eine im Motor integrierte Haltebremse automatisch in Abhängigkeit vom Betriebszustand des Antriebs ansteuern:

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Bremsansteuerung unabhängig vom Antriebsregler zu beeinflussen („Enable manual override“).

Brems-Ansteuerung aktivieren

Im Parameter 2004:18/2804:18 (Kanal 1/2) „Brake Output Features“ können Sie die Brems-Ansteuerung aktivieren und den Digital-Ausgang auswählen, der für die Brems-Ansteuerung genutzt werden soll.

Konfigurieren

Konfigurieren Sie die Brems-Ansteuerung über die Parameter in den Objekten 0x2004/0x2804 „Brake Settings Ch.1/2“, siehe Kapitel Konfigurations-Objekte.

Diagnose

Der angeforderte Zustand der Motorbremse kann über den Parameter „Actual motor brake state“ über das CoE oder die Prozessdaten ausgelesen werden. Dieses Objekt spiegelt auch die Auswirkung aller override-Funktionen. Der Antriebsregler kann jedoch nicht prüfen, ob die Motorbremse wirklich bestromt und geöffnet ist, d.h. Kabelbruchfehler, Kurzschluss, etc. werden in diesem Objekt nicht sichtbar.

Fehlerreaktion

Im Fehlerfall oder bei einer Notabschaltung wartet der Antriebsregler nach Anforderung des Motorstillstands bis zum tatsächlichen Stillstand, bevor die Bremse geschlossen wird. Eine parametrierbare maximale Wartezeit („Emergency application timeout“) begrenzt dabei die Dauer bis zum Schließen der Bremse.