Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Kupplung, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert |
Anschlussleitungen | PUR grün 4 x AWG26 UL AWM 20963 (internal use), UL-Rating 30 V, UL-Brandklasse FT 2 Minimaler Biegeradius: ca. 15 mm |
Anschlussleitungs-Länge | Eingang: 2,0 m Weiterleitung: 0,15 m |
|
Spannungsversorgung | |
|---|---|
|
Nennspannung US |
24 VDC (-15 % / +20 %) |
|
Nennspannung UP |
24 … 48 VDC |
|
Anschluss |
Eingang: 1 x M12-Stecker, 5-polig, L-kodiert Weiterleitung: 1 x M12-Kupplung, 5-polig, L-kodiert |
|
Anschlussleitungen |
PVC 5 x 2,5 mm² UL AWM 20549 (internal use), UL-Rating 300 V, UL-Brandklasse FT 2 Minimaler Biegeradius: ca. 40 mm |
Anschlussleitungs-Länge | Eingang: 2,0 m Weiterleitung: 0,15 m |
Stromaufnahme aus US | 150 mA + Last |
Stromaufnahme aus UP | Abhängig von der Applikation |
Summenstrom US | max. 16 A am Eingang |
Summenstrom UP | max. 16 A am Eingang |
Motorkanäle | EP7414-0071 | EP7414-9071 |
|---|---|---|
Anzahl | 4 | |
Motor-Art | BLDC-Motor | |
Anschluss | Je 1 x M8-Stecker pro Kanal, 4-polig, A-kodiert | |
Anschlussleitungen | PUR Type 1.1 mit 4 x 0,5 mm² UL AWM 20549 (internal use), UL-Rating 300 V, UL-Brandklasse FT 2 Minimaler Biegeradius: ca. 25 mm | |
Anschlussleitungs-Länge |
| |
Wicklungsinduktivität | min. 300 µH | |
Ausgangsstrom pro Kanal | 4 A RMS | |
Spitzenstrom pro Kanal | 8 A für 1 s | |
Antriebsprofil | DS402 | |
Sichere Stoppfunktionen | - | Sicher abgeschaltetes Moment (STO) |
Realisierung STO | - | über FSoE |
Sicherheitsstandards | - |
|
Drehfeldfrequenz | 0 … 599 Hz | |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz | |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz | |
Lagereglerfrequenz | 16 kHz | |
Drehzahlreglerfrequenz | 16 kHz | |
Digital-Kombi-Kanäle pro Motorkanal | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Anschluss | 1 x M12-Kupplung, 5-polig, A-kodiert |
Anschlussleitungen | PVC 4 x 0,14 mm² UL AWM 2095 (internal use), UL-Rating 300 V, UL-Brandklasse FT 2 Minimaler Biegeradius: ca. 23 mm |
Anschlussleitungs-Länge |
|
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC |
Eingangs-Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus US, kurzschlussfest |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Ausgang |
Ausgangs-Summenstrom | max. 1 A pro Anschluss, inklusive Sensorversorgung |
Sensorversorgung | 24 VDC aus US, kurzschlussfest max. 0,5 A pro Motorkanal 1+2 |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 309 mm × 94 mm × 25 mm |
Gewicht | 1400 g |
Einbaulage | Beliebig |
Materialien | Aluminium, PC/ABS |
Befestigung | Zwei Befestigungslöcher Ø6,5 mm für M6 |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 … 50 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 … +85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP54 gemäß EN 60529 |
Zulassungen | EP7414-0071 | EP7414-9071 |
|---|---|---|
Zulassungen | CE, UL | CE, UL, TÜV SÜD |