Zubehör
Leitungen und Steckverbinder
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK1090-3xxx-xxxx | EtherCAT-Leitung M8, grün | |
ZK205x-xxxx-xxxx | Powerleitung M12, 5-polig, L-kodiert | |
ZS1090-1006 | M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert, feldkonfektionierbar | |
ZS2020-6720 | M12-Kupplung, 5-polig, L-kodiert, feldkonfektionierbar |
Schutzkappen für Steckverbinder
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) | |
ZS5000-0021 | Schutzkappe für M12-Buchsen, K-, L-, S-, T-kodiert, IP67 (50 Stück) |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm | |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie auf https://www.beckhoff.com/accessories. |
