Abmessungen
Diese Abbildung zeigt stellvertretend die Abmessungen der EP7402-0057.
Die Abmessungen gelten genauso für die EP7402-0067 und die EP7402-0167.
Alle Maße sind in Millimeter angegeben.
Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.
Gehäuseeigenschaften
|
Gehäusematerial |
PA66 (Polyamid) |
Vergussmasse | Polyurethan |
Montage | zwei Befestigungslöcher Ø 4,5 mm für M4 |
Metallteile | Messing, vernickelt |
Kontakte | CuZn, vergoldet |
Stromweiterleitung | max. 28 A bei 45°C |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | im verschraubten Zustand IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Abmessungen (H x W x D) |
ca. 174 x 60 x 36,5 mm (ohne Steckverbinder) |