Motorparameter einstellen

Vorgehensweise:

1. Die Registerkarte „CoE - Online“ öffnen.
2. Alle unten beschriebenen Parameter einstellen.
Alle nicht beschriebenen Parameter in der Werkseinstellung lassen.

Die Werte für die Parameter finden Sie im Datenblatt des Motors.

Motorparameter einstellen 1:

8020:01 “Peak current”

Einheit: mA

Spitzenstrom, der nur für kurze Zeit fließen darf.

8020:02 “Rated current”

Einheit: mA

Der Nennstrom ist der Strom, den der Motor aufnimmt, wenn er bei Nenndrehzahl und Nenndrehmoment betrieben wird.

8020:03 “Rated voltage”

Einheit: 0,01 V

8020:04 “Phase to phase resistance”

Einheit: 0,01 Ω

Gleichstrom-Widerstand, gemessen zwischen zwei Motor-Phasen.

Bemerkung: ab Firmware 04 wird dieser Wert beim Scannen des Motors automatisch ermittelt. Siehe folgendes Kapitel Motor scannen (nur Firmware 04 und höher).

8020:09 “Start velocity”

Einheit: °/s (Grad pro Sekunde)

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wert für diesen Parameter zu berechnen:

 

Motorparameter einstellen 2:

nstart: Wert für den Parameter 8020:09 “Start velocity”

i: Übersetzungsverhältnis.
   (i = 1, wenn kein Getriebe verwendet wird)

v: Nenngeschwindigkeit in m/s
    (Hinweis: v [m/s] = v [fpm] / 196,85)

d: Förderrollen-Durchmesser in m

 

Motorparameter einstellen 3:

nstart: Wert für den Parameter 8020:09 “Start velocity”

nN: Nenndrehzahl des Motors in rpm

i: Übersetzungsverhältnis
   (i = 1, wenn kein Getriebe verwendet wird)

8020:13 “Mechanical to electrical ratio”

Sie können den Wert für diesen Parameter berechnen oder experimentell ermitteln.

 

Motorparameter einstellen 4:

r: „Mechanical to electrical ratio”.

p: Polpaarzahl des Motors.

i: Übersetzungsverhältnis.
   (i = 1, wenn kein Getriebe verwendet wird)

1) Berechnungsbeispiel mit Polpaarzahl = 4 und Übersetzungsverhältnis = 12:1:
   “Mechanical to electrical ratio” = 4 x 12 = 48.

8020:14 “Rated velocity”

Einheit: °/s

Nenn-Drehzahl der Förderrolle.

8020:19 “Motor thermal time constant”

Einheit: 1/10 s (0,1 Sekunden)