Technische Daten EP7402-0067
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | Eingang und Weiterleitung: B23 ENP Hybrid-Steckverbinder EtherCAT-Abzweig: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | B23 ENP Hybrid-Steckverbinder |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 28 A bei 45 °C 1) |
Stromaufnahme aus US | 150 mA + Ausgangsströme der digitalen Ausgänge + Sensorversorgung + Ausgangsstrom aus dem Ausgang X60 |
UP Nennspannung | 18 … 48 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 28 A bei 45 °C 1) |
Stromaufnahme aus UP | = Ausgangsströme für die Motoren |
Unterspannungs-Erkennung | 18 VDC |
Überspannungs-Erkennung | 60 VDC |
1) Dieser Wert entspricht der Stromtragfähigkeit der Steckverbinder.
Motorkanäle | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Motor-Art | 3-phasige BLDC-Rollenmotoren |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Motorinduktivität | min. 200 µH |
Drehgeber | Kein Drehgeber benötigt |
Motorspannung | 18 … 48 VDC aus der Versorgungsspannung UP |
Dauerstrom pro Kanal | 3,5 Aeff |
Spitzenstrom pro Kanal | 12,0 Aeff für ca. 1 s |
Drehfeldfrequenz | 599 Hz 2) |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz |
2) Verwechseln Sie die Drehfeldfrequenz nicht mit der Motor-Drehzahl oder der Rollen-Drehzahl.
Digitale Ein-/Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | 8 |
Anschlüsse | 4 x M8-Buchse |
Leitungslänge | max. 30 m |
Sensorversorgung US1 | 24 VDC aus der Steuerspannung US max. 0,5 A, kurzschlussfest |
Eingangs-Spezifikation | |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | 10 µs |
Ausgangs-Spezifikation | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) aus der Steuerspannung US |
Ausgangsstrom | max. 0.5 A pro Ausgang, einzeln kurzschlussfest |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Verschmutzungsgrad | 2, für den Einsatz unter UL-Bedingungen |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).