ZPA-Kommunikation über EtherCAT

In der Werkseinstellung der EP7402 erfolgt die ZPA-Kommunikation zu benachbarten EP7402 mittels digitaler Schaltsignale über M8-Leitungen.
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine EP7402 so konfigurieren, dass die ZPA-Kommunikation stattdessen über EtherCAT erfolgt.

ZPA-Kommunikation über EtherCAT 1:

Digitale Eingänge und Ausgänge werden verfügbar

Wenn die ZPA-Kommunikation über EtherCAT erfolgt, können Sie die digitalen Eingänge und Ausgänge, die ursprünglich für die ZPA-Kommunikation genutzt wurden, anderweitig verwenden. Siehe Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge im ZPA-Betrieb.

Parameter einstellen

Stellen Sie die folgenden Parameter im CoE-Verzeichnis ein:

Parameter

Wert

8040:14

„Upstream control input hardware selection“

144dez

„PDO value“

8040:15

„Upstream control output hardware selection“

0

„None“

8050:16

„Downstream control input hardware selection“

144dez

„PDO value“

8050:17

„Downstream control output hardware selection“

0

„None“

ZPA-Kommunikation über EtherCAT 2:

Variablen verknüpfen

Verknüpfen Sie in der Steuerung die folgenden Variablen zwischen allen benachbarten EP7402:

ZPA-Kommunikation über EtherCAT 3:
ZPA-Kommunikation über EtherCAT 4:

Variablen direkt verknüpfen

Um zwei Variablen in TwinCAT direkt zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Eine Variable mit rechts anklicken und im Kontextmenü „Change Link…“ auswählen.
  • Im Dialogfenster den Haken bei „Exclude same Image“ entfernen.
    ZPA-Kommunikation über EtherCAT 5:
  • Die Variablen des EtherCAT-Zweiges werden sichtbar.
  • Variable auswählen und „OK“ klicken.