Informations- und Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 9020 DCM Info data Ch.1
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
9020:0  | DCM Info data Ch.1  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x09 (9dez)  | 
9020:01  | Status word  | Statuswort (siehe Index 0xApp0)  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:02  | Motor coil voltage  | Aktuelle Spulenspannung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:03  | Motor coil current  | Aktueller Spulenstrom  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:04  | Current limit  | Aktuelle Strombegrenzung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:05  | Control error  | Aktueller Regelfehler  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:06  | Duty cycle  | Aktueller Duty-Cycle  | INT8  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
9020:08  | Motor velocity  | Aktuelle Motorgeschwindigkeit  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9020:09  | Overload time  | Zeit seit Überlastung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
Index 9030 DCM Info data Ch.2
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
9030:0  | DCM Info data Ch.2  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x09 (9dez)  | 
9030:01  | Status word  | Statuswort (siehe Index 0xApp0)  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:02  | Motor coil voltage  | Aktuelle Spulenspannung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:03  | Motor coil current  | Aktueller Spulenstrom  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:04  | Current limit  | Aktuelle Strombegrenzung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:05  | Control error  | Aktueller Regelfehler  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:06  | Duty cycle  | Aktueller Duty-Cycle  | INT8  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
9030:08  | Motor velocity  | Aktuelle Motorgeschwindigkeit  | INT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
9030:09  | Overload time  | Zeit seit Überlastung  | UINT16  | RO  | 0x0000 (0dez)  | 
Index 9040 POS Info data Ch.1
| 
 Index (hex)  | 
 Name  | 
 Bedeutung  | 
 Datentyp  | 
 Flags  | 
 Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 9040:0  | 
 POS Info data Ch.1  | 
 Max. Subindex  | 
 UINT8  | 
 RO  | 
 0x04 (4dez)  | 
| 
 9040:01  | 
 Status word  | 
 Status word  | 
 UINT16  | 
 
  | 
 0x0000 (0dez)  | 
| 
 9040:03  | 
 State (drive controller)  | 
 aktueller Schritt der internen Statemachine  | 
 UINT16  | 
 RO  | 
 0xFFFF (65535dez)  | 
| 
 9040:04  | 
 Actual position lag  | 
 Aktueller Schleppabstand  | 
 UINT16  | 
 
  | 
 0x0000 (0dez)  | 
Index 9050 POS Info data Ch.2
| 
 Index (hex)  | 
 Name  | 
 Bedeutung  | 
 Datentyp  | 
 Flags  | 
 Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 9050:0  | 
 POS Info data Ch.2  | 
 Max. Subindex  | 
 UINT8  | 
 RO  | 
 0x04 (4dez)  | 
| 
 9050:01  | 
 Status word  | 
 Status word  | 
 UINT16  | 
 RO  | 
 0x0000 (0dez)  | 
| 
 9050:03  | 
 State (drive controller)  | 
 aktueller Schritt der internen Statemachine  | 
 UINT16  | 
 RO  | 
 0xFFFF (65535dez)  | 
| 
 9050:04  | 
 Actual position lag  | 
 Aktueller Schleppabstand  | 
 UINT16  | 
 RO  | 
 0x0000 (0dez)  | 
Index A020 DCM Diag data Ch.1
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A020:0  | DCM Diag data Ch.1  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x11 (17dez)  | |
A020:01  | Saturated  | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:02  | Over temperature  | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:03  | Torque overload  | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02)  | Warnung (0x8022:0A = 0) / Fehler (0x8022:0A = 1)  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:04  | Under voltage  | Versorgungsspannung kleiner als 7 V  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:05  | Over voltage  | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03)  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:06  | Short circuit  | Kurzschluss der Treiberstufe  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:08  | No control power  | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:09  | Misc error  | 
  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:0A  | Configuration  | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen.  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A020:11  | Actual operation mode  | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8022:01  | BIT4  | RO  | 0x00 (0dez)  | |
Index A030 DCM Diag data Ch.2
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A030:0  | DCM Diag data Ch.1  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x11 (17dez)  | |
A030:01  | Saturated  | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:02  | Over temperature  | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:03  | Torque overload  | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8030:02)  | Warnung (0x8032:0A = 0) / Fehler (0x8032:0A = 1)  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:04  | Under voltage  | Versorgungsspannung kleiner als 7 V  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:05  | Over voltage  | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03)  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:06  | Short circuit  | Kurzschluss der Treiberstufe  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:08  | No control power  | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:09  | Misc error  | 
  | Fehler  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:0A  | Configuration  | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen.  | Warnung  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A030:11  | Actual operation mode  | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8032:01  | BIT4  | RO  | 0x00 (0dez)  | |
Index A040 POS Diag data Ch.1
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
A040:0  | POS Diag data Ch.1  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x6 (6dez)  | 
A040:01  | Command rejected  | Fahrauftrag wurde abgewiesen  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A040:02  | Command aborted  | Fahrauftrag wurde abgebrochen  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A040:03  | Target overrun  | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A040:04  | Target timeout  | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8040:0C), das Zielfenster (0x8040:0B) nicht erreicht.  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A040:05  | Position lag  | Schleppabstand überschritten 
  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A040:06  | Emergency stop  | Ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell).  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
Index A050 POS Diag data Ch.2
Index (hex)  | Name  | Bedeutung  | Datentyp  | Flags  | Default  | 
|---|---|---|---|---|---|
A050:0  | POS Diag data Ch.2  | Max. Subindex  | UINT8  | RO  | 0x6 (6dez)  | 
A050:01  | Command rejected  | Fahrauftrag wurde abgewiesen  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A050:02  | Command aborted  | Fahrauftrag wurde abgebrochen  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A050:03  | Target overrun  | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A050:04  | Target timeout  | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8050:0C), das Zielfenster (0x8050:0B) nicht erreicht..  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A050:05  | Position lag  | Schleppabstand überschritten 
  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  | 
A050:06  | Emergency stop  | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell).  | BOOLEAN  | RO  | 0x00 (0dez)  |