Versorgungsspannungen
| |
Spannungsversorgung aus SELV/PELV-Netzteil! Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV/PELV-Stromkreise (Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden. Hinweise:
|
Die EtherCAT-Box hat einen Eingang für zwei Versorgungsspannungen:
- Steuerspannung US
Die folgenden Teilfunktionen werden aus der Steuerspannung US versorgt: - Der Feldbus
- Die Prozessor-Logik
- typischerweise die Eingänge und die Sensorik, falls die EtherCAT-Box Eingänge hat.
- Peripheriespannung UP
Bei EtherCAT-Box-Modulen mit digitalen Ausgängen werden die digitalen Ausgänge typischerweise aus der Peripheriespannung UP versorgt. UP kann separat zugeführt werden. Falls UP abgeschaltet wird, bleiben die Feldbus-Funktion, die Funktion der Eingänge und die Versorgung der Sensorik erhalten.
Die genaue Zuordnung von US und UP finden Sie in der Pinbelegung der I/O-Anschlüsse.
![]() | Die Motorversorgung muss separat zugeführt werden. Siehe Kapitel Signalanschluss. |
Weiterleitung der Versorgungsspannungen
Die Power-Anschlüsse IN und OUT sind im Modul gebrückt. Somit können auf einfache Weise die Versorgungsspannungen US und UP von EtherCAT Box zu EtherCAT Box weitergereicht werden.
Hinweis | |
Maximalen Strom beachten! Beachten Sie auch bei der Weiterleitung der Versorgungsspannungen US und UP, dass jeweils der für die Steckverbinder zulässige Strom nicht überschritten wird: M8-Steckverbinder: max. 4 A |
Hinweis | |
Unbeabsichtigte Aufhebung der Potenzialtrennung von GNDS und GNDP möglich. In einigen Typen von EtherCAT-Box-Modulen sind die Massepotenziale GNDS und GNDP miteinander verbunden.
|