Signalanschluss
Hinweis | |
Beachten Sie die Nummerierung der M12-Buchsen Das Verwechseln der M12-Steckverbinder kann das Modul beschädigen. |
M12-Buchse Nr. 1: DC-Motoranschluss
Pin 1: Motor-Kanal 1, Anschluss 1 Pin 2: Motor-Kanal 1, Anschluss 2 Pin 3: Motor-Kanal 2, Anschluss 1 Pin 4: Motor-Kanal 2, Anschluss 2 Pin 5: nicht angeschlossen |
M12-Buchse Nr. 2: Anschluss für die Motorversorgung
Pin 1: Motorversorgung 8...48 VDC Pin 2: Motorversorgung 8...48 VDC Pin 3: GND Pin 4: GND Pin 5: nicht angeschlossen |
M12-Buchsen Nr. 3 und Nr. 4: Encoder-Anschluss
Hinweis | |
Die Encoder-Versorgung ist nicht kurzschlussfest Defekt möglich.
|
Pin 1: GND Pin 2: Encoder-Versorgung 24 VDC Pin 3: Spur A Pin 4: Spur B Pin 5: Spur C (Gate/Latch) |