Anschlussleitungen

Beckhoff Automation bietet passende Anschlussleitungen mit itec-Steckverbindern an. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele:

Bestellangaben

Material

Leitungs-
querschnitt

Eigenschaften

ZK4701-0401-2xxx

PVC

0,75 mm2

Für die feste Verlegung

ZK4701-0421-2xxx

PUR

0,75 mm2

Hochdynamisch für Schleppketteneinsatz

ZK4701-0461-2xxx

PUR

0,75 mm2

Torsionsfähig für Roboterapplikationen

Die vollständige Produktpalette finden Sie auf unserer Homepage www.beckhoff.de.