Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | FB Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:11 | Position | Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6001 FB Touch probe inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | FB Touch probe inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
6001:01 | TP1 Enable | Touchprobe 1 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:02 | TP1 pos value stored | Positiver Wert von Touchprobe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:03 | TP1 Neg value stored | Negativer Wert von Touchprobe 1 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:09 | TP2 Enable | Touchprobe 2 eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0A | TP2 pos value stored | Positiver Wert von Touchprobe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:0B | TP2 neg value stored | Negativer Wert von Touchprobe 2 gespeichert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:11 | TP1 pos position | Positiver Wert von Touchprobe 1 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:12 | TP1 neg position | Negativer Wert von Touchprobe 1 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:13 | TP2 pos position | Positiver Wert von Touchprobe 2 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6001:14 | TP2 neg position | Negativer Wert von Touchprobe 2 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 DRV Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | DRV Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
6010:01 | Statusword | Statusword | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:03 | Modes of operation display | Anzeige des Betriebsmodus. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Following error actual value | Schleppfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:07 | Velocity actual value | Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:08 | Torque actual value | Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes Formel für Index 8010:54 = 0 : | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:12 | Info data 1 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:13 | Info data 2 | Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6030 DMC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:0 | DMC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x3C (60dez) |
6030:02 | DMC_FeedbackStatus__Latch extern valid | Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:03 | DMC_FeedbackStatus__Set counter done | Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich. Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0D | DMC_FeedbackStatus__Status of extern Latch | Status des externen Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:11 | DMC_DriveStatus__Ready to enable | Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:12 | DMC_DriveStatus__Ready | Die Antriebs-Hardware ist aktiviert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:13 | DMC_DriveStatus__Warning | Es steht eine Warnung im Drive an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:14 | DMC_DriveStatus__Error | Es steht ein Fehler im Drive an. Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:15 | DMC_DriveStatus__Moving positive | Die Achse fährt in positive Richtung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:16 | DMC_DriveStatus__Moving negative | Die Achse fährt in negative Richtung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:1C | DMC_DriveStatus__Digital Input 1 | Status des ersten digitalen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:1D | DMC_DriveStatus__Digital Input 2 | Status des zweiten digitalen Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:21 | DMC_PositioningStatus__Busy | Der Positionierauftrag läuft. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:22 | DMC_PositioningStatus__In-Target | Die Achse befindet sich auf Zielposition. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:23 | DMC_PositoningStatus__Warning | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:24 | DMC_PositoningStatus__Error | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:25 | DMC_PositoningStatus__Calibrated | Die Achse ist kalibriert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:26 | DMC_PositioningStatus__Accelerate | Die Achse beschleunigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:27 | DMC_PositioningStatus__Decelerate | Die Achse verzögert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:28 | DMC_PositoningStatus__Ready to execute | Die Fahrwegsteuerung ist bereit einen Auftrag entgegen zu nehmen. Dieses Bit ist FALSE wenn:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:31 | DMC__Set position | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6030:32 | DMC__Set velocity | Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6030:33 | DMC__Actual drive time | Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6030:34 | DMC__Actual position lag | Schleppabstand | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6030:35 | DMC__Actual velocity | Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6030:36 | DMC__Actual position | Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...) | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6030:37 | DMC__Error id | Error Id (Identisch zu Diag History) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6030:38 | DMC__Input cycle counter | Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:3A | DMC__Latch value | Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
6030:3B | DMC__Cyclic info data 1 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6030:3C | DMC__ Cyclic info data 2 | Synchrone Infodaten | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |